MTCV, Versiune: A, DN 20
003Z0540
MTCV DN 20, Vană multifuncțională de circulație termostatică, versiunea A, modernizată
003Z0540
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Clasă de presiune | PN 10 |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Out of scope |
| Descriere | MTCV DN 20, Vană multifuncțională de circulație termostatică, versiunea A, modernizată |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune robinet | DN 20 |
| Funcție de dezinfecție | Nu |
| Grupă de produse | Echilibrare apă caldă menajeră |
| Interval setări temp. [°C] [Max] | 60 °C |
| Interval setări temp. [°C] [Min] | 35 °C |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Material Description | MTCV A VERSION DN20 Rg5, retrofit |
| Materialul carcasei vanei | Rg5 |
| Presiune diferențială pe robinet [kPa] [Max] | 100 KPa |
| Product line | 28 |
| Setare de fabrică [°C] | 50 °C |
| Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max] | 100 °C |
| Tip de aprobare | ACSPZH |
| Tip produs | MTCV |
| Tipuri de conexiuni | Filet interior ISO 7/1Rp ½ |
| Valori Kv [m³/h] | 1.80 m³/h |
| Versiune | A |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.62 Kilogram |
| Greutate netă | 0.616 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 0.514 Litru |
| EAN/UPC | 5710104011462 |