Danfoss logo
MTCV-A 003Z1023

MTCV, Versiune: A, DN 15

003Z0535

MTCV DN 15, Vană multifuncțională de circulație termostatică, versiunea A, modernizată

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
Clasă de presiunePN 10
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
DescriereMTCV DN 15, Vană multifuncțională de circulație termostatică, versiunea A, modernizată
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune robinetDN 15
Funcție de dezinfecțieNu
Grupă de produseEchilibrare apă caldă menajeră
Interval setări temp. [°C] [Max]60 °C
Interval setări temp. [°C] [Min]35 °C
Material DescriptionMTCV A VERSION DN15 Rg5, retrofit
Caracteristicile
Valoare
Materialul carcasei vaneiRg5
Presiune diferențială pe robinet [kPa] [Max]100 KPa
Product line28
Setare de fabrică [°C]50 °C
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max]100 °C
Tip de aprobareN/A
Tip produsMTCV
Tipuri de conexiuniFilet interior ISO 7/1Rp ½
Valori Kv [m³/h]1.50 m³/h
VersiuneA

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.584 Kilogram
Greutate netă0.584 Kilogram
Volume0.535 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5710104011455
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm