MTCV, Versiune: A, DN 15, Tip de aprobare: DVGW
003Z0510
MTCV DN 15, DVGW, Vană multifuncțională de circulație termostatică, versiunea A
003Z0510
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Clasă de presiune | PN 10 |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Out of scope |
| Descriere | MTCV DN 15, DVGW, Vană multifuncțională de circulație termostatică, versiunea A |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune robinet | DN 15 |
| Funcție de dezinfecție | Nu |
| Grupă de produse | Echilibrare apă caldă menajeră |
| Interval setări temp. [°C] [Max] | 60 °C |
| Interval setări temp. [°C] [Min] | 35 °C |
| Material Description | MTCV DVGW VERSION DN15 |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Materialul carcasei vanei | Rg5 |
| Presiune diferențială pe robinet [kPa] [Max] | 100 KPa |
| Product line | 28 |
| Setare de fabrică [°C] | 57 °C |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max] | 100 °C |
| Tip de aprobare | DVGW |
| Tip produs | MTCV |
| Tipuri de conexiuni | Filet interior ISO 7/1Rp ½ |
| Valori Kv [m³/h] | 1.50 m³/h |
| Versiune | A |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.564 Kilogram |
| Greutate netă | 0.557 Kilogram |
| Volume | 0.504 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421547137 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |