Danfoss logo
AI168386477531en_Dim_Draw_.svg

CCR2+

003Z3851

Regulator CCR2+, controlul procesului de dezinfecție și înregistrarea temperaturii

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
DescriereRegulator CCR2+, controlul procesului de dezinfecție și înregistrarea temperaturii
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Eticheta produsuluiYes
Grad de protecție IPIP20
Grupă de produseEchilibrare apă caldă menajeră
InstalareȘină DIN 35 mm
Caracteristicile
Valoare
Material DescriptionCCR2+ Controller
Product line28
Protocoale de comunicare dateModbus RTU RS485Modbus TCP/IP
Putere consumată (în standby) [W]10.0 W
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura ambiantă [°C] [Max]50 °C
Temperatura ambiantă [°C] [Min]0 °C
Tip produsCCR2+

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.442 Kilogram
Greutate netă0.3 Kilogram
Volume2.053 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428512718
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm