Danfoss logo
AI099786471270en_Prod_Icon_.svg

CCR+

003Z3852

Unitate slave CCR+, pentru extindere sistem CCR2+/CCR3+, + 16 intrări/ieşiri
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: Echilibrare termică, Soluții cu o conductă

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
DescriereUnitate slave CCR+, pentru extindere sistem CCR2+/CCR3+, + 16 intrări/ieşiri
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Eticheta produsuluiYes
Grad de protecție IPIP20
Grupă de produseEchilibrare apă caldă menajeră
InstalareȘină DIN 35 mm
Caracteristicile
Valoare
Material DescriptionCCR+ Slave Unit
Număr de coloane montante controlate (de bază)16
Product line28
Putere consumată (în standby) [W]3.0 W
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura ambiantă [°C] [Max]50 °C
Temperatura ambiantă [°C] [Min]0 °C
Tip produsCCR+

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.304 Kilogram
Greutate netă0.2 Kilogram
Volume1.309 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428512985
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm