CDT, DN 32, Filet interior
003Z7694
CDT DN 32, filet interior, robinet de închidere
Acest produs nu mai este disponibil.
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.
Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: Vane partenere
003Z7694
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Clasă de presiune | PN 16 |
| Descriere | CDT DN 32, filet interior, robinet de închidere |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune robinet | DN 32 |
| Funcție de drenare | Nu |
| Funcție de închidere | Da |
| Grupă de produse | Echilibrare automată |
| Limitare debit | Da |
| Material Description | CDT DN 32 int. thread |
| Materialul carcasei vanei | Alamă |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Poziție de montare | Conductă de alimentare |
| Presiune diferențială pe robinet [kPa] [Max] | 150 KPa |
| Product line | 28 |
| Scală de reglare | Nu |
| Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max] | 120 °C |
| Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min] | -20 °C |
| Tip produs | CDT |
| Tipuri de conexiuni | Filet interior |
| Valori Kv [m³/h] | 6.30 m³/h |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 1.336 Kilogram |
| Greutate netă | 1.336 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 8.573 Litru |
| EAN/UPC | 5710104095585 |