Danfoss logo
ASV-M 003L7702

CDT, DN 50, Filet exterior

003Z7702

CDT DN 50, filet interior, robinet de închidere
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: Vane partenere

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Clasă de presiunePN 16
DescriereCDT DN 50, filet interior, robinet de închidere
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune robinetDN 50
Funcție de drenareNu
Funcție de închidereDa
Grupă de produseEchilibrare automată
Limitare debitDa
Material DescriptionCDT Lockshield valve DN 50
Materialul carcasei vaneiAlamă
Caracteristicile
Valoare
Poziție de montareConductă de alimentare
Presiune diferențială pe robinet [kPa] [Max]150 KPa
Product line28
Scală de reglareNu
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max]120 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min]-20 °C
Tip produsCDT
Tipuri de conexiuniFilet exterior
Valori Kv [m³/h]16.00 m³/h

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută1.945 Kilogram
Greutate netă1.945 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume2.466 Litru
EAN/UPC5710104095608