Danfoss logo
ASV-M 003L7692

ASV-M, DN 32, Filet interior

003L7694

ASV-M DN 32, filet interior, robinet de închidere

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
Clasă de presiunePN 16
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produs dosar SCIPASV-M 32 INTERNAL TEREAD
DescriereASV-M DN 32, filet interior, robinet de închidere
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune robinetDN 32
Funcție de drenareNu
Funcție de închidereDa
Grupă de produseEchilibrare automată
Limitare debitDa
Caracteristicile
Valoare
Material DescriptionASV-M 32 INTERNAL TEREAD
Materialul carcasei vaneiAlamă
Nr. dosar SCIPef09b1e9-8d66-4f96-a6be-24249704d90c
Poziție de montareConductă de alimentare
Presiune diferențială pe robinet [kPa] [Max]150 KPa
Product line28
Scală de reglareNu
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max]120 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min]-20 °C
Tip produsASV-M
Tipuri de conexiuniFilet interior
Valori Kv [m³/h]6.30 m³/h

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută1.324 Kilogram
Greutate netă1.075 Kilogram
Volume8.172 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702421528099
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm