Danfoss logo
ASV-M 003L7691

ASV-M, DN 15, Filet interior

003L7691

ASV-M DN 15, filet interior, robinet de închidere

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
Clasă de presiunePN 16
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produs dosar SCIP"ASV-I/M"
DescriereASV-M DN 15, filet interior, robinet de închidere
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune robinetDN 15
Funcție de drenareNu
Funcție de închidereDa
Grupă de produseEchilibrare automată
Limitare debitDa
Caracteristicile
Valoare
Material DescriptionASV-M DN 15 INTERNALTHREAD
Materialul carcasei vaneiAlamă
Nr. dosar SCIP4567dfbb-3fcc-4ed0-933d-1de3340929b3
Poziție de montareConductă de alimentare
Presiune diferențială pe robinet [kPa] [Max]150 KPa
Product line28
Scală de reglareNu
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max]120 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min]-20 °C
Tip produsASV-M
Tipuri de conexiuniFilet interior
Valori Kv [m³/h]1.60 m³/h

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.241 Kilogram
Greutate netă0.241 Kilogram
Volume1.788 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702421528068
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm