Danfoss logo
ASV-I 003L7652 Open

ASV-I, DN 50, Filet exterior

003L7652

ASV-I DN 50, filet exterior, vană de reglare

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
Clasă de presiunePN 16
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produs dosar SCIP"ASV-I/M"
DescriereASV-I DN 50, filet exterior, vană de reglare
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune robinetDN 50
Funcție de drenareNu
Funcție de închidereDa
Grupă de produseEchilibrare automată
Limitare debitDa
Caracteristicile
Valoare
Material DescriptionASV-I DN 50 EXT. THR.
Materialul carcasei vaneiAlamă
Nr. dosar SCIP4567dfbb-3fcc-4ed0-933d-1de3340929b3
Poziție de montareConductă de alimentare
Presiune diferențială pe robinet [kPa] [Max]150 KPa
Product line28
Scală de reglareDa
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max]120 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min]-20 °C
Tip produsASV-I
Tipuri de conexiuniFilet exterior
Valori Kv [m³/h]16.00 m³/h

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută1.984 Kilogram
Greutate netă1.984 Kilogram
Volume2.506 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702421561201
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm