ASV-I, DN 40, Filet exterior
003L7650
ASV-I DN 40, filet exterior, vană de reglare
003L7650
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Clasă de presiune | PN 16 |
| Clauză de derogare RoHS UE | 6(c) |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Denumire produs dosar SCIP | "ASV-I/M" |
| Descriere | ASV-I DN 40, filet exterior, vană de reglare |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune robinet | DN 40 |
| Funcție de drenare | Nu |
| Funcție de închidere | Da |
| Grupă de produse | Echilibrare automată |
| Limitare debit | Da |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Material Description | ASV-I DN 40 EXT. THR. |
| Materialul carcasei vanei | Alamă |
| Nr. dosar SCIP | 4567dfbb-3fcc-4ed0-933d-1de3340929b3 |
| Poziție de montare | Conductă de alimentare |
| Presiune diferențială pe robinet [kPa] [Max] | 150 KPa |
| Product line | 28 |
| Scală de reglare | Da |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max] | 120 °C |
| Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min] | -20 °C |
| Tip produs | ASV-I |
| Tipuri de conexiuni | Filet exterior |
| Valori Kv [m³/h] | 10.00 m³/h |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 1.502 Kilogram |
| Greutate netă | 1.502 Kilogram |
| Volume | 8.402 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421528006 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |