ASV-I, DN 20, Filet interior
003L7642
ASV-I DN 20, filet interior, vană de reglare
003L7642
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Article compression class (EF020007) | PN 16 |
| Baterie inclusă | No |
| Clasă de presiune | PN 16 |
| Clauză de derogare RoHS UE | 6(c) |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Connection 1 (EF000321) | Internal thread metric |
| Connection 2 (EF000322) | Internal thread metric |
| Denumire produs dosar SCIP | "ASV-I/M" |
| Descriere | ASV-I DN 20, filet interior, vană de reglare |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune robinet | DN 20 |
| Flange compression class (EF020149) | PN 16 |
| Funcție de drenare | Nu |
| Funcție de închidere | Da |
| Grupă de produse | Echilibrare automată |
| Housing material (EF001596) | Brass |
| Kv value (EF021251) | 0.3-2.51 |
| Kvs value (EF022466) | 2.5 |
| Limitare debit | Da |
| Material Description | ASV-I DN 20 INTERNAL THREAD |
| Material quality (EF001257) | Other |
| Materialul carcasei vanei | Alamă |
| Max. pressure difference at 20 °C (EF020150) | 150 |
| Medium temperature (continuous) (EF023182) | 120-120 |
| Motor-controlled (EF022760) | FALSE |
| Nominal diameter (EF023191) | DN 20 |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Nr. dosar SCIP | 4567dfbb-3fcc-4ed0-933d-1de3340929b3 |
| Poziție de montare | Conductă de alimentare |
| Presiune diferențială pe robinet [kPa] [Max] | 150 KPa |
| Product line | 28 |
| Scală de reglare | Da |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Suitable for central heating water (EF021280) | TRUE |
| Suitable for hot tap water (EF021195) | FALSE |
| Suitable for manual operation (EF002978) | TRUE |
| Suitable for tap water (EF021265) | FALSE |
| Surface protection (EF000139) | Other |
| Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max] | 120 °C |
| Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min] | -20 °C |
| Thermostatic (EF020105) | FALSE |
| Tip produs | ASV-I |
| Tipuri de conexiuni | Filet interior |
| Valori Kv [m³/h] | 2.50 m³/h |
| With coupling connection 1 (EF021872) | FALSE |
| With coupling connection 2 (EF021873) | FALSE |
| With drain valve (EF020078) | FALSE |
| With extended measuring nipples (EF020104) | FALSE |
| With impulse pipe connection (EF020721) | FALSE |
| With insulation (EF021057) | FALSE |
| With measuring connector (EF020193) | TRUE |
| With measuring nipples (EF022471) | TRUE |
| With position indicator (EF022469) | TRUE |
| With thermometer (EF002167) | FALSE |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.478 Kilogram |
| Greutate netă | 0.476 Kilogram |
| Volume | 3.06 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421527924 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |