ASV-BD PURE, DN 25, Filet interior
003Z4943
ASV-BD, DN 25, Internal thread
003Z4943
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Clasă de presiune | PN 20 |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Descriere | ASV-BD, DN 25, Internal thread |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune robinet | DN 25 |
| Funcție de drenare | Opțional prin accesoriu |
| Funcție de închidere | Da |
| Grupă de produse | Echilibrare automată |
| Lead content | less than 0,1% |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Limitare debit | Da |
| Material Description | ASV-BD PURE DN25 G1" |
| Poziție de montare | Conductă de alimentare |
| Presiune diferențială pe robinet [kPa] [Min] | 10 KPa |
| Product line | 28 |
| Scală de reglare | Da |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max] | 120 °C |
| Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min] | -20 °C |
| Tip produs | ASV-BD PURE |
| Tipuri de conexiuni | Filet interior |
| Valori Kv [m³/h] | 9.50 m³/h |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 1.042 Kilogram |
| Greutate netă | 1.026 Kilogram |
| Volume | 2.261 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162508770 |
| Proposition 65 | No significant risk |