ASV-BD, DN 32, Filet interior
003Z4044
ASV-BD DN 32, filet interior, robinet de închidere
003Z4044
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Clasă de presiune | PN 20 |
| Clauză de derogare RoHS UE | 6(c) |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Denumire produs dosar SCIP | "ASV-BD" |
| Descriere | ASV-BD DN 32, filet interior, robinet de închidere |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune robinet | DN 32 |
| Funcție de drenare | Opțional prin accesoriu |
| Funcție de închidere | Da |
| Grupă de produse | Echilibrare automată |
| Limitare debit | Da |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Material Description | ASV-BD DN32 G1М" filet int. |
| Materialul carcasei vanei | DZR alamă |
| Nr. dosar SCIP | 714d857a-c2dc-49c1-8985-18c8bb0d1890 |
| Poziție de montare | Conductă de alimentare |
| Presiune diferențială pe robinet [kPa] [Min] | 10 KPa |
| Product line | 28 |
| Scală de reglare | Da |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max] | 120 °C |
| Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min] | -20 °C |
| Tip produs | ASV-BD |
| Tipuri de conexiuni | Filet interior |
| Valori Kv [m³/h] | 18.00 m³/h |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 1.78 Kilogram |
| Greutate netă | 1.776 Kilogram |
| Volume | 3.375 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420114682 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |