Danfoss logo
ASV-BD 003Z4043

ASV-BD, DN 25, Filet interior

003Z4043

ASV-BD DN 25, filet interior, robinet de închidere

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
Clasă de presiunePN 20
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produs dosar SCIP"ASV-BD"
DescriereASV-BD DN 25, filet interior, robinet de închidere
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune robinetDN 25
Funcție de drenareOpțional prin accesoriu
Funcție de închidereDa
Grupă de produseEchilibrare automată
Limitare debitDa
Caracteristicile
Valoare
Material DescriptionASV-BD DN25 G1" filet int.
Materialul carcasei vaneiDZR alamă
Nr. dosar SCIP714d857a-c2dc-49c1-8985-18c8bb0d1890
Poziție de montareConductă de alimentare
Presiune diferențială pe robinet [kPa] [Min]10 KPa
Product line28
Scală de reglareDa
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max]120 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min]-20 °C
Tip produsASV-BD
Tipuri de conexiuniFilet interior
Valori Kv [m³/h]9.50 m³/h

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută1.042 Kilogram
Greutate netă1.042 Kilogram
Volume2.261 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702420114668
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm