Danfoss logo
Set (V) ASV-PV 5-25 kPa + ASV-M

Set (V) of ASV-PV, 5-25 kPa and ASV-M, DN 25, with insulation

003Z5688

Set (V) of ASV-PV, 5-25 kPa and ASV-M, DN 25, with insulation

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
Denumire produs dosar SCIP"SET ASV-PV ASVM-M DN15-40 2"
DescriereSet (V) of ASV-PV, 5-25 kPa and ASV-M, DN 25, with insulation
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune robinetDN 25
Grupă de produseEchilibrare automată
Caracteristicile
Valoare
Material DescriptionSet (V) ASV-PV 5-25 kPa + ASV-M DN25 w.
Nr. dosar SCIPb1237fbb-d9a8-4944-a6a8-db96bb326664
Product line28
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip produsSet ASV-PV

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută2.308 Kilogram
Greutate netă1.923 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702424614744
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm