Danfoss logo
ASV-PV balancing valve with insulation

ASV-PV 4G, DN 50, 20 kPa - 60 kPa, Filet exterior, Fără izolație

003Z5556

ASV-PV DN 50, 20-60 kPa, filet exterior, fără izolaţie, robinet de echilibrare automată

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
Clasă de presiunePN 16
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produs dosar SCIP"ASV-PV DN 15 - 50"
DescriereASV-PV DN 50, 20-60 kPa, filet exterior, fără izolaţie, robinet de echilibrare automată
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune robinetDN 50
Funcție de închidereDa
Grupă de produseEchilibrare automată
IzolațieFără izolație
Lungime tub de impuls [m]1.5 m
Material DescriptionASV-PV DN50 20-60 kPa Ext.Thr. w.o.Insul
Caracteristicile
Valoare
Materialul carcasei vaneiAlamă
Nr. dosar SCIP4f955b0e-1f38-4945-8238-1c1c60373eeb
Poziție de montareConductă de retur
Presiune diferențială pe robinet [kPa] [Max]250 KPa
Product line28
Setare de fabrică [kPa]30 KPa
Setare presiune diferențială [kPa] [Max]60 KPa
Setare presiune diferențială [kPa] [Min]20 KPa
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max]120 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min]0 °C
Tip produsASV-PV 4G
Tipuri de conexiuniFilet exterior
Valori Kv [m³/h]16.00 m³/h

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută5.41 Kilogram
Greutate netă5.02 Kilogram
Volume9.034 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5710104083643
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm