ASV-PV 4G, DN 25, 20 kPa - 60 kPa, Filet interior, Fără izolație
003Z5543
ASV-PV DN 25, 20-60 kPa, filet interior, fără izolaţie, robinet de echilibrare automată
003Z5543
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Clasă de presiune | PN 16 |
| Clauză de derogare RoHS UE | 6(c) |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Denumire produs dosar SCIP | "ASV-PV DN 15 - 50" |
| Descriere | ASV-PV DN 25, 20-60 kPa, filet interior, fără izolaţie, robinet de echilibrare automată |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune robinet | DN 25 |
| Funcție de închidere | Da |
| Grupă de produse | Echilibrare automată |
| Izolație | Fără izolație |
| Lungime tub de impuls [m] | 1.5 m |
| Material Description | ASV-PV DN25 20-60 kPa Int.Thr. w.o.Insul |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Materialul carcasei vanei | Alamă |
| Nr. dosar SCIP | 4f955b0e-1f38-4945-8238-1c1c60373eeb |
| Poziție de montare | Conductă de retur |
| Presiune diferențială pe robinet [kPa] [Max] | 250 KPa |
| Product line | 28 |
| Setare de fabrică [kPa] | 30 KPa |
| Setare presiune diferențială [kPa] [Max] | 60 KPa |
| Setare presiune diferențială [kPa] [Min] | 20 KPa |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max] | 120 °C |
| Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min] | 0 °C |
| Tip produs | ASV-PV 4G |
| Tipuri de conexiuni | Filet interior |
| Valori Kv [m³/h] | 4.00 m³/h |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 1.416 Kilogram |
| Greutate netă | 1.093 Kilogram |
| Volume | 3.475 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104086248 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |