Danfoss logo
ASV-PV 003Z5545

ASV-PV 4G, DN 20, 20 kPa - 60 kPa, Filet interior, Fără izolație

003Z5542

ASV-PV DN 20, 20-60 kPa, filet interior, fără izolaţie, robinet de echilibrare automată

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
Clasă de presiunePN 16
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produs dosar SCIP"ASV-PV DN 15 - 50"
DescriereASV-PV DN 20, 20-60 kPa, filet interior, fără izolaţie, robinet de echilibrare automată
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune robinetDN 20
Funcție de închidereDa
Grupă de produseEchilibrare automată
IzolațieFără izolație
Lungime tub de impuls [m]1.5 m
Material DescriptionASV-PV DN20 20-60 kPa Int.Thr. w.o.Insul
Caracteristicile
Valoare
Materialul carcasei vaneiAlamă
Nr. dosar SCIP4f955b0e-1f38-4945-8238-1c1c60373eeb
Poziție de montareConductă de retur
Presiune diferențială pe robinet [kPa] [Max]250 KPa
Product line28
Setare de fabrică [kPa]30 KPa
Setare presiune diferențială [kPa] [Max]60 KPa
Setare presiune diferențială [kPa] [Min]20 KPa
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max]120 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min]0 °C
Tip produsASV-PV 4G
Tipuri de conexiuniFilet interior
Valori Kv [m³/h]2.50 m³/h

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.948 Kilogram
Greutate netă0.93 Kilogram
Volume2.3 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5710104086224
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm