Danfoss logo
AB-PM (DN 10-32)-product-category

AB-PM (DN 10-32)

AB-PM este un robinet combinat de echilibrare automată. Trei funcții sunt disponibile în corpul compact al robinetului:
1.  Regulator de presiune diferențială
2.  Vană de reglare cu caracteristică liniară
3.  Limitator de debit

Features and benefits

  • Sistem de încălzire fiabil, având ca rezultat:
  • Costuri scăzute la încălzire
  • Control mai bun al temperaturii interioare
  • Montaj rapid în instalații mai simple, cu mai puțin spațiu necesar pentru instalare