Pachete de comandă UK
087N9518MP
UNTIMED-TPOneM-HP22(2)-TPOneRF+RX-1S-WB
Acest produs nu mai este disponibil.
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.
Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: Control packs
087N9518MP
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| 1 Greutate baterie primară kg | 0.001 |
| 1 greutate totală baterie primară kg | 0.001 |
| 2 Greutate baterie secundară kg | 0.022 |
| 2 Greutate totală baterie secundară kg | 0.044 |
| Baterie inclusă | Yes |
| Baterie secundară Greutate per baterie | 23 g |
| Baterie secundară Număr de baterii | 2 |
| Baterie secundară Tip sau denumire | Alkaline AA |
| Cantitate baterie | 1 |
| Categorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Centru circuite | WC4B |
| Descriere | UNTIMED-TPOneM-HP22(2)-TPOneRF+RX-1S-WB |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Greutate per baterie | 1 g |
| Grupă de produse | Pachete de comandă UK |
| În domeniul de aplicare WEEE | Yes |
| Material Description | UNTIMED-TPOneM-HP22(2)-TPOneRF+RX-1S-WB |
| Product line | 03 |
| Receptoare | RX1-S |
| Tensiune baterie secundară | 1.5 V |
| Tip de temporizator | NESINCRONIZAT |
| Tip de termostat de cameră | TPOneM + TPOneRF |
| Tip produs | Alte pachete |
| Tipul sau denumirea bateriei | Coin battery Manganese Lithium (CR1220)Alkaline AA (LR6/ZR6) |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 2.95 Kilogram |
| Greutate netă | 2.95 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 8.348 Litru |
| EAN/UPC | 5714279436075 |