Danfoss logo
FP715_RETB2000RF-RX1S

Pachete de comandă UK

087N8500LD

FP715-RET2000B-RF + RX-1S Combi pack
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: Control packs

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
1 Greutate baterie primară kg0.003
1 greutate totală baterie primară kg0.003
2 Greutate baterie secundară kg0.023
2 Greutate totală baterie secundară kg0.046
Baterie inclusăYes
Baterie secundară Greutate per baterie23 g
Baterie secundară Număr de baterii2
Baterie secundară Tip sau denumireAlkaline AA
Cantitate baterie1
Categorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
DescriereFP715-RET2000B-RF + RX-1S Combi pack
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Caracteristicile
Valoare
Greutate per baterie3 g
Grupă de produsePachete de comandă UK
În domeniul de aplicare WEEEYes
Material DescriptionFP715-RET2000B-RF + RX-1S Combi pack
MediuN
Product line03
ReceptoareRX1S
Tensiune baterie secundară1.5 V
Tip de temporizatorFP715
Tip de termostat de camerăRET2000BRF
Tip produsAlte pachete
Tipul sau denumirea baterieiLithium Manganese dioxide (CR2354)

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.752 Kilogram
Greutate netă0.752 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume1.249 Cubic decimeter
EAN/UPC5013567423026