Danfoss logo
UNTIMED-HP22-TP5000M-WB

Pachete de comandă UK

087N6520H4

UNTIMED-HP22(2)-TP5000(2)-WB
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: Control packs

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
1 Greutate baterie primară kg0.003
1 greutate totală baterie primară kg0.006
2 Greutate baterie secundară kg0.023
2 Greutate totală baterie secundară kg0.092
Baterie inclusăYes
Baterie secundară Greutate per baterie23 g
Baterie secundară Număr de baterii4
Baterie secundară Tip sau denumireAlkaline AA
Cantitate baterie2
Categorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Centru circuiteWC4B
DescriereUNTIMED-HP22(2)-TP5000(2)-WB
Caracteristicile
Valoare
DG Indicator ProfileContains Alkaline Battries
Greutate per baterie3 g
Grupă de produsePachete de comandă UK
În domeniul de aplicare WEEEYes
Material DescriptionUNTIMED-HP22(2)-TP5000(2)-WB
Product line03
Robinet motorizat2 x HP22
Tensiune baterie secundară1.5 V
Tip de temporizatorNESINCRONIZAT
Tip de termostat de camerăTP5000
Tip produsAlte pachete
Tipul sau denumirea baterieiLithium Manganese dioxide (CR2354)

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută2.742 Kilogram
Greutate netă2.389 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume7.781 Litru
EAN/UPC5013567420025