Pachete de comandă UK
087N6307
TS710-HP22(2)-RET1001M(2)-WB
Acest produs nu mai este disponibil.
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.
Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: Control packs
087N6307
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| 1 Greutate baterie primară kg | 0.001 |
| 1 greutate totală baterie primară kg | 0.001 |
| Baterie inclusă | Yes |
| Cantitate baterie | 1 |
| Centru circuite | WC4B |
| Descriere | TS710-HP22(2)-RET1001M(2)-WB |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Greutate per baterie | 1 g |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Grupă de produse | Pachete de comandă UK |
| Material Description | TS710-HP22(2)-RET1001M(2)-WB |
| Product line | 03 |
| Robinet motorizat | 2 x HP22 |
| Tip de temporizator | TS710 |
| Tip de termostat de cameră | 2 x RET1001M |
| Tip produs | Alte pachete |
| Tipul sau denumirea bateriei | Coin battery Manganese Lithium (CR1220) |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 2.787 Kilogram |
| Greutate netă | 2.7 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 8.064 Litru |
| EAN/UPC | 5714279392999 |