Pachete de comandă UK
087N6302
FP720-HP22(2)-RET1001M(2)-WB
087N6302
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| 1 Greutate baterie primară kg | 0.001 |
| 1 greutate totală baterie primară kg | 0.001 |
| Baterie inclusă | Yes |
| Cantitate baterie | 1 |
| Centru circuite | WC4B |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Descriere | FP720-HP22(2)-RET1001M(2)-WB |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Greutate per baterie | 1 g |
| Grupă de produse | Pachete de comandă UK |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Material Description | FP720-HP22(2)-RET1001M(2)-WB |
| Product line | 03 |
| Robinet motorizat | 2 x HP22 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Termostat cilindric | ATC |
| Tip de temporizator | FP720 |
| Tip de termostat de cameră | 2 x RET1001M |
| Tip produs | Alte pachete |
| Tipul sau denumirea bateriei | Coin battery Manganese Lithium (CR1220) |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 2.64 Kilogram |
| Greutate netă | 2.54 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 7.941 Litru |
| EAN/UPC | 5714279393545 |