Danfoss logo
FP720_TS710_RET12001RF+RX1S

Pachete de comandă UK

087N6301

FP720-HP22(2)-ATC-RET2001RF+RX1S-WB

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
1 Greutate baterie primară kg0.001
1 greutate totală baterie primară kg0.001
2 Greutate baterie secundară kg0.022
2 Greutate totală baterie secundară kg0.044
Baterie inclusăYes
Baterie secundară Greutate per baterie23 g
Baterie secundară Număr de baterii2
Baterie secundară Tip sau denumireAlkaline AA
Cantitate baterie1
Centru circuiteWC4B
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
DescriereFP720-HP22(2)-ATC-RET2001RF+RX1S-WB
DG Indicator ProfileContains Alkaline Battries
Caracteristicile
Valoare
Greutate per baterie1 g
Grupă de produsePachete de comandă UK
Material DescriptionFP720-HP22(2)-ATC-RET2001RF+RX1S-WB
Product line03
ReceptoareRX1-S
Robinet motorizat2 x HP22
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tensiune baterie secundară1.5 V
Termostat cilindricATC
Tip de temporizatorFP720
Tip de termostat de camerăRET2001RF
Tip produsAlte pachete
Tipul sau denumirea baterieiCoin battery Manganese Lithium (CR1220)Alkaline AA (LR6/ZR6)

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută3.048 Kilogram
Greutate netă2.91 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume7.941 Litru
EAN/UPC5714279393521