Fan, V1.25 (units before sept. 2016)
089F2018
Fan, V1.25 (units before sept. 2016)
089F2018
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate per unitate de preț | 1 buc |
| Descriere | Fan, V1.25 (units before sept. 2016) |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupă de produse | Accesorii și piese de schimb pentru ventilație |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Lățime produs [mm] | 1 mm |
| Material Description | Fan, V1.25 |
| Product line | 67 |
| Tip produs | Piese de schimb pentru unitățile de aer Danfoss |
| Utilizare | V1.25, V1.25-R |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 1.29 Kilogram |
| Greutate netă | 1.29 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 5.277 Litru |
| EAN/UPC | 5702425110733 |