Wall Bracket.
089F0263
Wall Bracket.
Acest produs nu mai este disponibil.
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.
Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: Accesorii pentru ventilatie cu recuperare a caldurii
089F0263
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Descriere | Wall Bracket. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupă de produse | Accesorii și piese de schimb pentru ventilație |
| Lățime [mm] | 530.00 mm |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Material Description | connection bracket |
| Product line | 67 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip produs | Spare Parts for Danfoss Air Units |
| Utilizare | w1, w2 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.52 Kilogram |
| Greutate netă | 0.52 Kilogram |
| Volume | 2.705 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420094700 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |