Danfoss logo
CCM-module 089F0257

DANFOSS CCM Module

089F0257

Fără fir, Z-wave

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Adâncime [mm]26 mm
Baterie inclusăNo
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS UEYes
CuloareRAL 9010 alb
DescriereDANFOSS CCM Module
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupă de produseAccesorii și piese de schimb pentru ventilație
Înălțime [mm]80 mm
InterfețeFără fir
Caracteristicile
Valoare
Lățime [mm]80.00 mm
Material DescriptionDANFOSS CCM Module
Product line67
Standard wirelessZ-wave
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip produsComenzi pentru unitățile Danfoss Air
Tip tensiune de alimentareunitate alimentată de la rețea
Transmisie wireless [m] [Max]30 m
Utilizarew1, w2, a2, a3

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.092 Kilogram
Greutate netă0.09 Kilogram
Volume0.381 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702420094649
Proposition 65No significant risk