Danfoss logo
Brazed double wall plate heat exchanger type XBDW22H-1-16

Schimbător de căldură cu microplăci, XBDW22H-1, Număr de plăci: 36

004H4433

16 bar, Material de brazare: CoResist

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
AprobareKIWAPEDSVGWWRAS
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
CategorieArt. 4, par. 3
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsSchimbător de căldură cu microplăci
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune de conexiune 13/4
Dimensiune de conexiune 23/4
Distanța orizontală la centrul racordului [mm]72 mm
Distanța verticală la centrul racordului circuit 1 [mm]329.0 mm
Etichetă U.S. EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Formatul ambalajuluiPachet unic
Grup de fluide2
Grupă de produseSchimbătoare de căldură
În domeniul de aplicare WEEENo
Înălțime totală fără picioare [mm]376 mm
Lățime totală [mm]119 mm
Lungime de conexiune 1, mm18 mm
Lungime de conexiune 2, mm18 mm
Lungime racord circuit 1 [mm]18 mm
Caracteristicile
Valoare
Lungime racord circuit 2 [mm]18 mm
Material de brazareCoResist
Material DescriptionXBDW22H-1-36_8CN_16_S1_2G3/4_DW-B
Material Description (Short TeXBDW22H-1-36_8CN_16_S1_2G3/4_D
Material placă1.4571
Model placăH
Număr de plăci36
Număr de treceri1
Plate material no.1.4571
Presiune lucru circuit 1 [bar] [Max]16 bar
Presiune lucru circuit 2 [bar] [Max]16 bar
Product line31
Standard de conexiuneDIN ISO 228/1
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-10 °C
Tip de conexiune 1G
Tip de conexiune 2G
Tip produsXBDW22H-1
Vertical center porthole 1[mm]329 mm
Vertical center porthole 2[mm]329 mm
Volume per channel 1 [l]0.032 L
Volume per channel 2 [l]0.032 L

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută7.35 Kilogram
Greutate netă7.17 Kilogram
Volume7.465 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702425137006
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm