Danfoss logo

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsSchimbător de căldură cu microplăci
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formatul ambalajuluiPachet unic
Caracteristicile
Valoare
Grupă de produseSchimbătoare de căldură
În domeniul de aplicare WEEENo
Material DescriptionH30L-CW-38_S1_9G1_8,2_12,2
Material Description (Short TeH30L-CW-38_S1_9G1_8,2_12,2
Product line31
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip produsH30L-CW

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută4 Kilogram
Greutate netă3.75 Kilogram
Volume2.6 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715162952436
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm