Schimbător de căldură cu placă brazată, XB51L-1, Număr de plăci: 40
004B1347
25 bar, Material de brazare: Cupru
Acest produs nu mai este disponibil.
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.
Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: XB04, XB24, XB51, XB70
004B1347
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Aprobare | PED |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 1 buc |
| Categorie | Art. 4, par. 3 |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Connection length 1 [mm] | 50 mm |
| Connection length 2 [mm] | 50 mm |
| Connection size 1 | 2 |
| Connection size 2 | 2 |
| Connection type 1 | G |
| Connection type 2 | G |
| Denumire produs | Schimbător de căldură cu placă brazată |
| Denumirea producătorului | Danfoss |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Distanța orizontală la centrul racordului [mm] | 170 mm |
| Distanța verticală la centrul racordului circuit 1 [mm] | 380.0 mm |
| Etichetă U.S. EPA | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Formatul ambalajului | Pachet unic |
| Grup de fluide | 2 |
| Grupă de produse | Schimbătoare de căldură |
| În domeniul de aplicare WEEE | No |
| Înălțime totală fără picioare [mm] | 466 mm |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Interval temperatură [°C] [Max] | 180 °C |
| Interval temperatură [°C] [Min] | -10 °C |
| Lățime totală [mm] | 256 mm |
| Lungime racord circuit 1 [mm] | 50 mm |
| Lungime racord circuit 2 [mm] | 50 mm |
| Material de brazare | Cupru |
| Material Description | Schimbator brazat XB51L-1 40 PN25 |
| Material Description (Short Te | XB51L-1 -40_2_25_ASB_1G2_1G2 |
| Material placă | 1.4404 |
| Model placă | L |
| Număr de plăci | 40 |
| Număr de treceri | 1 |
| Plate material no. | 1.4404 |
| Presiune lucru circuit 1 [bar] [Max] | 25 bar |
| Presiune lucru circuit 2 [bar] [Max] | 25 bar |
| Product line | 31 |
| Standard de conexiune | DIN ISO 228/1 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip produs | XB51L-1 |
| Vertical center porthole 1[mm] | 380 mm |
| Vertical center porthole 2[mm] | 380 mm |
| Volume per channel 1 [l] | 0.210 L |
| Volume per channel 2 [l] | 0.210 L |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 22.4 Kilogram |
| Greutate netă | 22.4 Kilogram |
| Volume | 26.885 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421663141 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |