Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB 50-2-30/30

Schimbător de căldură cu placă brazată, XB51H-1, Număr de plăci: 30

004B1103

25 bar, Material de brazare: Cupru
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: XB04, XB24, XB51, XB70

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
AprobarePED
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
CategorieI
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Connection length 1 [mm]50 mm
Connection length 2 [mm]50 mm
Connection size 12
Connection size 22
Connection type 1G
Connection type 2G
Denumire produsSchimbător de căldură cu placă brazată
Denumirea producătoruluiDanfoss
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Distanța orizontală la centrul racordului [mm]170 mm
Distanța verticală la centrul racordului circuit 1 [mm]380.0 mm
Etichetă U.S. EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Formatul ambalajuluiPachet unic
Grup de fluide2
Grupă de produseSchimbătoare de căldură
În domeniul de aplicare WEEENo
Înălțime totală fără picioare [mm]466 mm
Caracteristicile
Valoare
Interval temperatură [°C] [Max]180 °C
Interval temperatură [°C] [Min]-10 °C
Lățime totală [mm]256 mm
Lungime racord circuit 1 [mm]50 mm
Lungime racord circuit 2 [mm]50 mm
Material de brazareCupru
Material DescriptionSchimbator brazat XB51H-1-30
Material Description (Short TeXB51H-1-30_2_25_ASB_1XG2_1XG2
Material placă1.4404
Model placăH
Număr de plăci30
Număr de treceri1
Plate material no.1.4404
Presiune lucru circuit 1 [bar] [Max]25 bar
Presiune lucru circuit 2 [bar] [Max]25 bar
Product line31
Standard de conexiuneDIN ISO 228/1
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip produsXB51H-1
Vertical center porthole 1[mm]380 mm
Vertical center porthole 2[mm]380 mm
Volume per channel 1 [l]0.210 L
Volume per channel 2 [l]0.210 L

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută20.004 Kilogram
Greutate netă20.004 Kilogram
Volume22.25 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702421903469
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm