Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB 24-1-10

Schimbător de căldură cu placă brazată, XB24-1, Număr de plăci: 36

004B1033

25 bar, Material de brazare: Cupru
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: XB04, XB24, XB51, XB70

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
AprobarePED
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
CategorieArt. 4, par. 3
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Connection length 1 [mm]20 mm
Connection length 2 [mm]20 mm
Connection size 13/4
Connection size 23/4
Connection type 1G
Connection type 2G
Denumire produsSchimbător de căldură cu placă brazată
Denumirea producătoruluiDanfoss
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Distanța orizontală la centrul racordului [mm]45 mm
Distanța verticală la centrul racordului circuit 1 [mm]442.0 mm
Etichetă U.S. EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Formatul ambalajuluiPachet unic
Grup de fluide2
Grupă de produseSchimbătoare de căldură
În domeniul de aplicare WEEENo
Caracteristicile
Valoare
Înălțime totală fără picioare [mm]490 mm
Interval temperatură [°C] [Max]180 °C
Interval temperatură [°C] [Min]-10 °C
Lățime totală [mm]93 mm
Lungime racord circuit 1 [mm]20 mm
Lungime racord circuit 2 [mm]20 mm
Material de brazareCupru
Material DescriptionSchimbator brazat XB24-1 36 PN25
Material Description (Short TeXB24-1-36 G3/4Ax20mm
Material placă1.4404
Număr de plăci36
Număr de treceri1
Plate material no.1.4404
Presiune lucru circuit 1 [bar] [Max]25 bar
Presiune lucru circuit 2 [bar] [Max]25 bar
Product line31
Standard de conexiuneDIN ISO 228/1
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip produsXB24-1
Vertical center porthole 1[mm]442 mm
Vertical center porthole 2[mm]442 mm
Volume per channel 1 [l]0.100 L
Volume per channel 2 [l]0.100 L

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută5.602 Kilogram
Greutate netă5 Kilogram
Volume10.584 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5706560369278
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm