Danfoss logo
Schimbător de căldură cu placă brazată, SL70TL-1, Număr de plăci: 60-product-details

Schimbător de căldură cu placă brazată, SL70TL-1, Număr de plăci: 60

079U5732

40 bar, Material de brazare: Cupru

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsSchimbător de căldură cu placă brazată
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune de conexiune 11
Dimensiune de conexiune 21
Formatul ambalajuluiPachet unic
Grupă de produseSchimbătoare de căldură
Caracteristicile
Valoare
În domeniul de aplicare WEEENo
Material de brazareCupru
Material DescriptionSL70TL-1-60_2_40_S1_4B1
Material Description (Short TeSL70TL-1-60_2_40_S1_4B1
Număr de plăci60
Presiune lucru circuit 1 [bar] [Max]40 bar
Product line31
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip de conexiune 1R
Tip de conexiune 2R
Tip produsSL70TL-1

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută17.28 Kilogram
Greutate netă15.31 Kilogram
Volume27.514 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702425159190
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm