Danfoss logo
Schimbător de căldură cu placă brazată, SL70TK-1-product-details

Schimbător de căldură cu placă brazată, SL70TK-1

079U4912
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
Denumire produsSchimbător de căldură cu placă brazată
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
Material DescriptionSL70TK-1-40_2_40_S1_4B1,5_nsb
Material Description (Short TeSL70TK-1-40_2_40_S1_4B1,5_nsb
Product line31
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip produsSL70TK-1

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută12.592 Kilogram
Greutate netă11.865 Kilogram
Volume21.504 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702425192258
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm