Schimbător de căldură cu placă brazată, SL70TK-1, Număr de plăci: 20
079U4910
40 bar, Material de brazare: Cupru
079U4910
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 1 buc |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Schimbător de căldură cu placă brazată |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune de conexiune 1 | 1 1/2 |
| Dimensiune de conexiune 2 | 1 1/2 |
| Formatul ambalajului | Pachet unic |
| Grupă de produse | Schimbătoare de căldură |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| În domeniul de aplicare WEEE | No |
| Material de brazare | Cupru |
| Material Description | SL70TK-1-20_2_40_S1_4B1,5_nsb |
| Material Description (Short Te | SL70TK-1-20_2_40_S1_4B1,5_nsb |
| Număr de plăci | 20 |
| Presiune lucru circuit 1 [bar] [Max] | 40 bar |
| Product line | 31 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip de conexiune 1 | R |
| Tip de conexiune 2 | R |
| Tip produs | SL70TK-1 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 7.933 Kilogram |
| Greutate netă | 7.405 Kilogram |
| Volume | 13.824 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425192234 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |