Danfoss logo
Schimbător de căldură cu placă brazată, SL70TL-1, Număr de plăci: 40-product-details

Schimbător de căldură cu placă brazată, SL70TL-1, Număr de plăci: 40

079U4392

25 bar, Material de brazare: Cupru

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
AprobarePED
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
CategorieII
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsSchimbător de căldură cu placă brazată
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune de conexiune 11
Dimensiune de conexiune 21
Distanța orizontală la centrul racordului [mm]65 mm
Formatul ambalajuluiPachet unic
Grup de fluide1
Grupă de produseSchimbătoare de căldură
În domeniul de aplicare WEEENo
Înălțime totală fără picioare [mm]501 mm
Lățime totală [mm]120 mm
Lungime de conexiune 1, mm27 mm
Lungime de conexiune 2, mm27 mm
Material de brazareCupru
Caracteristicile
Valoare
Material DescriptionSL70TL-1-40_2_25_S1_4B1
Material Description (Short TeSL70TL-1-40_2_25_S1_4B1
Model placăTL
Număr de plăci40
Număr de treceri1
Plate material no.1.4404
Presiune lucru circuit 1 [bar] [Max]25 bar
Presiune lucru circuit 2 [bar] [Max]25 bar
Product line31
Standard de conexiuneISO 7
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Temperature range [°C] [max]225 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Tip de conexiune 1R
Tip de conexiune 2R
Tip produsSL70TL-1
Vertical center porthole 1[mm]446 mm
Vertical center porthole 2[mm]446 mm
Volume per channel 1 [l]0.104 L
Volume per channel 2 [l]0.104 L

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută10.261 Kilogram
Greutate netă9.524 Kilogram
Volume20.736 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702425158407
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm