Danfoss logo
SL70TL-1-10_2_25_S1_4B1,5

Brazed plate heat exchanger, SL70TL-1, Number of plates: 30

079U4148

30 bar, Brazing material: Copper

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
AprobarePED
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 pc
CategorieIII
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsBrazed plate heat exchanger
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune de conexiune 11 1/2
Dimensiune de conexiune 21 1/2
Distanța orizontală la centrul racordului [mm]65 mm
Formatul ambalajuluiSingle pack
Grup de fluide1
Grupă de produseHeat exchangers
În domeniul de aplicare WEEENo
Înălțime totală fără picioare [mm]501 mm
Lățime totală [mm]120 mm
Lungime de conexiune 1, mm27 mm
Lungime de conexiune 2, mm27 mm
Caracteristicile
Valoare
Material de brazareCopper
Material DescriptionSL70TL-1-30_2_30_S1_4N1,5
Material Description (Short TeSL70TL-1-30_2_30_S1_4N1,5
Model placăTL
Număr de plăci30
Număr de treceri1
Plate material no.1.4404
Presiune lucru circuit 1 [bar] [Max]30 bar
Presiune lucru circuit 2 [bar] [Max]30 bar
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Temperature range [°C] [max]225 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Tip de conexiune 1NPT
Tip de conexiune 2NPT
Tip produsSL70TL-1
Vertical center porthole 1[mm]446 mm
Vertical center porthole 2[mm]446 mm
Volume per channel 1 [l]0.104 L
Volume per channel 2 [l]0.104 L

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută10.186 Kilogram
Greutate netă9.733 Kilogram
Volume21.504 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702425159367
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm