Schimbător de căldură cu placă brazată, SL70TK-1, Număr de plăci: 120
079U4141
40 bar, Material de brazare: Cupru
Acest produs nu mai este disponibil.
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.
Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: SL70
079U4141
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
| Denumire produs | Schimbător de căldură cu placă brazată |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune de conexiune 1 | 1 1/2 |
| Dimensiune de conexiune 2 | 1 1/2 |
| Formatul ambalajului | Pachet unic |
| Grupă de produse | Schimbătoare de căldură |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| În domeniul de aplicare WEEE | No |
| Material de brazare | Cupru |
| Material Description | SL70TK-1-120_2_40_S1_4B1,5 |
| Material Description (Short Te | SL70TK-1-120_2_40_S1_4B1,5 |
| Număr de plăci | 120 |
| Presiune lucru circuit 1 [bar] [Max] | 40 bar |
| Product line | 31 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip de conexiune 1 | R |
| Tip de conexiune 2 | R |
| Tip produs | SL70TK-1 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 48.281 Kilogram |
| Greutate netă | 29.742 Kilogram |
| Volume | 163.2 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425158339 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |