Danfoss logo
Schimbător de căldură cu placă brazată, SL70TK-1, Număr de plăci: 110-product-details

Schimbător de căldură cu placă brazată, SL70TK-1, Număr de plăci: 110

079U4140

40 bar, Material de brazare: Cupru
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
Denumire produsSchimbător de căldură cu placă brazată
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune de conexiune 11 1/2
Dimensiune de conexiune 21 1/2
Formatul ambalajuluiPachet unic
Grupă de produseSchimbătoare de căldură
Caracteristicile
Valoare
În domeniul de aplicare WEEENo
Material de brazareCupru
Material DescriptionSL70TK-1-110_2_40_S1_4B1,5
Material Description (Short TeSL70TK-1-110_2_40_S1_4B1,5
Număr de plăci110
Presiune lucru circuit 1 [bar] [Max]40 bar
Product line31
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip de conexiune 1R
Tip de conexiune 2R
Tip produsSL70TK-1

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută42 Kilogram
Greutate netă27.512 Kilogram
Volume91.2 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702425158322
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm