Schimbător de căldură cu placă brazată, SL70TM-1
079U4123
079U4123
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
| Denumire produs | Schimbător de căldură cu placă brazată |
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
| Material Description | SL70TM-1-100_2_40_S1_4B1,5 |
| Material Description (Short Te | SL70TM-1-100_2_40_S1_4B1,5 |
| Product line | 31 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip produs | SL70TM-1 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 27.5 Kilogram |
| Greutate netă | 25.18 Kilogram |
| Volume | 32.944 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425158223 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |