Danfoss logo
Schimbător de căldură cu placă brazată, SL70TM-1, Număr de plăci: 50-product-details

Schimbător de căldură cu placă brazată, SL70TM-1, Număr de plăci: 50

079U4118

40 bar, Material de brazare: Cupru

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
AprobarePED
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
CategorieIII
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsSchimbător de căldură cu placă brazată
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune de conexiune 11 1/2
Dimensiune de conexiune 21 1/2
Distanța orizontală la centrul racordului [mm]65 mm
Etichetă U.S. EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Formatul ambalajuluiPachet unic
Grup de fluide1
Grupă de produseSchimbătoare de căldură
În domeniul de aplicare WEEENo
Înălțime totală fără picioare [mm]501 mm
Lățime totală [mm]120 mm
Lungime de conexiune 1, mm27 mm
Lungime de conexiune 2, mm27 mm
Caracteristicile
Valoare
Material de brazareCupru
Material DescriptionSL70TM-1-50_2_40_S1_4B1,5
Material Description (Short TeSL70TM-1-50_2_40_S1_4B1,5
Model placăTM
Număr de plăci50
Număr de treceri1
Plate material no.1.4404
Presiune lucru circuit 1 [bar] [Max]40 bar
Presiune lucru circuit 2 [bar] [Max]40 bar
Product line31
Standard de conexiuneISO 7
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Temperature range [°C] [max]225 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Tip de conexiune 1R
Tip de conexiune 2R
Tip produsSL70TM-1
Vertical center porthole 1[mm]446 mm
Vertical center porthole 2[mm]446 mm
Volume per channel 1 [l]0.104 L
Volume per channel 2 [l]0.104 L

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută15.157 Kilogram
Greutate netă14.08 Kilogram
Volume21.504 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702425158186
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm