Danfoss logo
Schimbător de căldură cu placă brazată, SL70TM-1, Număr de plăci: 40-product-details

Schimbător de căldură cu placă brazată, SL70TM-1, Număr de plăci: 40

079U4117

40 bar, Material de brazare: Cupru

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsSchimbător de căldură cu placă brazată
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune de conexiune 11 1/2
Dimensiune de conexiune 21 1/2
Formatul ambalajuluiPachet unic
Grupă de produseSchimbătoare de căldură
Caracteristicile
Valoare
În domeniul de aplicare WEEENo
Material de brazareCupru
Material DescriptionSL70TM-1-40_2_40_S1_4B1,5
Material Description (Short TeSL70TM-1-40_2_40_S1_4B1,5
Număr de plăci40
Presiune lucru circuit 1 [bar] [Max]40 bar
Product line31
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip de conexiune 1R
Tip de conexiune 2R
Tip produsSL70TM-1

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută12.59 Kilogram
Greutate netă12.59 Kilogram
Volume22.68 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702425158179
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm