Danfoss logo
Schimbător de căldură cu placă brazată, SL70TM-1-product-details

Schimbător de căldură cu placă brazată, SL70TM-1

079U4116
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
Denumire produsSchimbător de căldură cu placă brazată
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
Material DescriptionSL70TM-1-30_2_40_S1_4B1,5
Material Description (Short TeSL70TM-1-30_2_40_S1_4B1,5
Product line31
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip produsSL70TM-1

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută10.37 Kilogram
Greutate netă10.37 Kilogram
Volume21.504 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702425156571
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm