Danfoss logo
Schimbător de căldură cu placă brazată, SL70TL-1, Număr de plăci: 110-product-details

Schimbător de căldură cu placă brazată, SL70TL-1, Număr de plăci: 110

079L0384

30 bar, Material de brazare: Cupru

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
AprobarePED
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
CategorieIII
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Connection length 1 [mm]27 mm
Connection length 2 [mm]27 mm
Denumire produsSchimbător de căldură cu placă brazată
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune de conexiune 11 1/2
Dimensiune de conexiune 21 1/2
Distanța orizontală la centrul racordului [mm]65 mm
Formatul ambalajuluiPachet unic
Grup de fluide1
Grupă de produseSchimbătoare de căldură
În domeniul de aplicare WEEENo
Înălțime totală fără picioare [mm]501 mm
Interval temperatură [°C] [Max]225 °C
Caracteristicile
Valoare
Interval temperatură [°C] [Min]-196 °C
Lățime totală [mm]120 mm
Material de brazareCupru
Material DescriptionSL70TL-1-110_2_30_S1_4N1,5_nsb
Material Description (Short TeSL70TL-1-110_2_30_S1_4N1,5_nsb
Model placăTL
Număr de plăci110
Număr de treceri1
Plate material no.1.4404
Presiune lucru circuit 1 [bar] [Max]30 bar
Presiune lucru circuit 2 [bar] [Max]30 bar
Product line31
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip de conexiune 1NPT
Tip de conexiune 2NPT
Tip produsSL70TL-1
Vertical center porthole 1[mm]446 mm
Vertical center porthole 2[mm]446 mm
Volume per channel 1 [l]0.104 L
Volume per channel 2 [l]0.104 L

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută28.345 Kilogram
Greutate netă27.616 Kilogram
Volume28.586 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702425211768
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm