Brazed plate heat exchanger, SL34TLDW-1, Number of plates: 40
079U2702
30 bar, Brazing material: Copper
079U2702
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Aprobare | PED |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 1 pc |
| Categorie | II |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Brazed plate heat exchanger |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune de conexiune 1 | 1 |
| Dimensiune de conexiune 2 | 1 |
| Distanța orizontală la centrul racordului [mm] | 65 mm |
| Formatul ambalajului | Single pack |
| Grup de fluide | 1 |
| Grupă de produse | Heat exchangers |
| În domeniul de aplicare WEEE | No |
| Înălțime totală fără picioare [mm] | 297 mm |
| Lățime totală [mm] | 119 mm |
| Lungime de conexiune 1, mm | 25 mm |
| Lungime de conexiune 2, mm | 25 mm |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Material de brazare | Copper |
| Material Description | SL34TLDW-1-40_2_30_S1_4N1 |
| Material Description (Short Te | SL34TLDW-1-40_2_30_S1_4N1 |
| Model placă | TLDW |
| Număr de plăci | 40 |
| Număr de treceri | 1 |
| Plate material no. | 1.4404 |
| Presiune lucru circuit 1 [bar] [Max] | 30 bar |
| Presiune lucru circuit 2 [bar] [Max] | 30 bar |
| Product line | Brazed Plate Heat Exchangers |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Temperature range [°C] [max] | 225 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -196 °C |
| Tip de conexiune 1 | NPT |
| Tip de conexiune 2 | NPT |
| Tip produs | SL34TLDW-1 |
| Vertical center porthole 1[mm] | 242 mm |
| Vertical center porthole 2[mm] | 242 mm |
| Volume per channel 1 [l] | 0.061 L |
| Volume per channel 2 [l] | 0.061 L |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 7.698 Kilogram |
| Greutate netă | 7.202 Kilogram |
| Volume | 14.952 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425181917 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |