Danfoss logo
Schimbător de căldură cu placă brazată, SL34TL-1, Număr de plăci: 14-product-details

Schimbător de căldură cu placă brazată, SL34TL-1, Număr de plăci: 14

079U2618

30 bar, Material de brazare: Cupru

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
AprobarePED
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
CategorieII
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Connection length 1 [mm]27 mm
Connection length 2 [mm]27 mm
Denumire produsSchimbător de căldură cu placă brazată
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune de conexiune 11
Dimensiune de conexiune 21
Distanța orizontală la centrul racordului [mm]65 mm
Etichetă U.S. EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Formatul ambalajuluiPachet unic
Grup de fluide1
Grupă de produseSchimbătoare de căldură
În domeniul de aplicare WEEENo
Înălțime totală fără picioare [mm]297 mm
Interval temperatură [°C] [Max]225 °C
Caracteristicile
Valoare
Interval temperatură [°C] [Min]-196 °C
Lățime totală [mm]119 mm
Material de brazareCupru
Material DescriptionSL34TL-1-14_2_30_S1_4B1
Material Description (Short TeSL34TL-1-14_2_30_S1_4B1
Model placăTL
Număr de plăci14
Număr de treceri1
Plate material no.1.4404
Presiune lucru circuit 1 [bar] [Max]30 bar
Presiune lucru circuit 2 [bar] [Max]30 bar
Product line31
Standard de conexiuneISO 7
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip de conexiune 1R
Tip de conexiune 2R
Tip produsSL34TL-1
Vertical center porthole 1[mm]242 mm
Vertical center porthole 2[mm]242 mm
Volume per channel 1 [l]0.061 L
Volume per channel 2 [l]0.061 L

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută4.094 Kilogram
Greutate netă3.58 Kilogram
Volume10.08 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702425170003
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm