Danfoss logo
SL333

Schimbător de căldură cu placă brazată, SL333TM-1, Număr de plăci: 230

079U8398

16 bar, Material de brazare: Cupru

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
AprobarePED
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
CategorieIV
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Connection length 1 [mm]0 mm
Connection length 2 [mm]0 mm
Denumire produsSchimbător de căldură cu placă brazată
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune de conexiune 1DN100
Dimensiune de conexiune 2DN100
Distanța orizontală la centrul racordului [mm]239 mm
Formatul ambalajuluiPachet unic
Grup de fluide1
Grupă de produseSchimbătoare de căldură
În domeniul de aplicare WEEENo
Înălțime totală fără picioare [mm]1190 mm
Interval temperatură [°C] [Max]225 °C
Caracteristicile
Valoare
Interval temperatură [°C] [Min]-196 °C
Lățime totală [mm]497 mm
Material de brazareCupru
Material DescriptionSL333TM-1-230_2_16_S1_4F100_A
Material Description (Short TeSL333TM-1-230_2_16_S1_4F100_A
Model placăTM
Număr de plăci230
Număr de treceri1
Plate material no.1.4404
Presiune lucru circuit 1 [bar] [Max]16 bar
Presiune lucru circuit 2 [bar] [Max]16 bar
Product line31
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip de conexiune 1FLANGE
Tip de conexiune 2FLANGE
Tip produsSL333TM-1
Vertical center porthole 1[mm]864 mm
Vertical center porthole 2[mm]864 mm
Volume per channel 1 [l]0.813 L
Volume per channel 2 [l]0.813 L

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută386.231 Kilogram
Greutate netă370.116 Kilogram
Volume1019.2 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702425228438
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm