Schimbător de căldură cu placă brazată, SL333TK-1, Număr de plăci: 100
079U8360
16 bar, Material de brazare: Cupru
079U8360
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Aprobare | PED |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 1 buc |
| Categorie | IV |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Schimbător de căldură cu placă brazată |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune de conexiune 1 | DN100 |
| Dimensiune de conexiune 2 | DN100 |
| Distanța orizontală la centrul racordului [mm] | 239 mm |
| Formatul ambalajului | Pachet unic |
| Grup de fluide | 1 |
| Grupă de produse | Schimbătoare de căldură |
| În domeniul de aplicare WEEE | No |
| Înălțime totală fără picioare [mm] | 1190 mm |
| Lățime totală [mm] | 497 mm |
| Lungime de conexiune 1, mm | 0 mm |
| Lungime de conexiune 2, mm | 0 mm |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Material de brazare | Cupru |
| Material Description | SL333TK-1-100_2_16_S1_4F100_A |
| Material Description (Short Te | SL333TK-1-100_2_16_S1_4F100_A |
| Model placă | TK |
| Număr de plăci | 100 |
| Număr de treceri | 1 |
| Plate material no. | 1.4404 |
| Presiune lucru circuit 1 [bar] [Max] | 16 bar |
| Presiune lucru circuit 2 [bar] [Max] | 16 bar |
| Product line | 31 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Temperature range [°C] [max] | 225 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -196 °C |
| Tip de conexiune 1 | FLANGE |
| Tip de conexiune 2 | FLANGE |
| Tip produs | SL333TK-1 |
| Vertical center porthole 1[mm] | 864 mm |
| Vertical center porthole 2[mm] | 864 mm |
| Volume per channel 1 [l] | 1.186 L |
| Volume per channel 2 [l] | 1.186 L |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 214.225 Kilogram |
| Greutate netă | 198.11 Kilogram |
| Volume | 755.04 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425228056 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |